|
|
|
18070
Multi 9 - commutateur à 2 positions CM - modulaire - 1OF - 20A - 250V
|
|
|
|
|
Fin de commercialisation DÉC. 31, 2012
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2013
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Commutateur linéaire
|
Nom de l'appareil
|
CM
|
Application
|
Commande de circuit électrique
|
Description des contacts
|
1 F/O
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
250 V CA
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
CEI 60669-1
|
Labels qualité
|
NF
|
Complémentaires
[Ie] courant assigné d'emploi
|
20 A
|
Type de commande
|
Par maneton 2 positions
|
Mode d'installation
|
Fixe
|
Support de montage
|
Rail DIN
|
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
|
Partie supérieure : Clario
Partie supérieure : Librio
Partie supérieure : ProDis
|
Pas de 9 mm
|
2
|
Hauteur
|
82 mm
|
Largeur
|
18 mm
|
Profondeur
|
75 mm
|
Couleur
|
Gris
|
Durée de vie électrique
|
AC-22 : 30000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide avec extrémité de câble
Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
|
Longueur de dénudage des fils
|
9 mm for dessous connection
|
Couple de serrage
|
1 N.m dessous
|
Environnement
Tropicalisation
|
2
|
Humidité relative
|
95 % à 55 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-20…50 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…80 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
9 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
1,8 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,5 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
0,045 kg
|
Garantie contractuelle
|
|